Danfoss logo
AKV orifice

Atsarginė dalis, AKVA 10-8, Anga 10-8

068F0533

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AKVA 10-8, Tipo pavadinimas: Anga 10-8, Remonto rinkinys

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KryptisNėra
Maks. Darbinis slėgis [bar]42.0 bar
Material DescriptionOrifice kit 10-8 AKVA10 Multi 10/180
MOPD[bar/psi]18 bar
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiAKVA 10-8
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasRemonto rinkinys
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėElektros vožtuvo atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]60 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Tipo pavadinimasAnga 10-8

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.032 Kilogram
Grynasis svoris0.022 Kilogram
Tūris0.076 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422098911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm