Atsarginė dalis, AKVA 10-1, Anga 10-1
068F0526
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AKVA 10-1, Tipo pavadinimas: Anga 10-1, Remonto rinkinys
068F0526
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kryptis | Nėra |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 42.0 bar |
| Material Description | Orifice kit 10-1 AKVA 10 MU 10/180 |
| MOPD[bar/psi] | 18 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | AKVA 10-1 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Remonto rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Elektros vožtuvo atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 60 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
| Tipo pavadinimas | Anga 10-1 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.03 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.021 Kilogram |
| Tūris | 0.076 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422098935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |