Adapteris, TSA
068-4100
Tipo pavadinimas: Adapteris, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 116
068-4100
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 116 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | T2/TE2 |
| Daugiau Informacijos | SU FILTRU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungčių medžiaga | ŽalvarisVaris |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | T2/TE2 Adapter |
| Naudojama produktui | T2 / TE2 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EAC |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Adapteris |
| Produkto tipas | TSA |
| Produktų grupė | TXV accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Skysčių grupė | 1 |
| Sujungimo dydis [mm] | 10 mm |
| Sujungimo tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | Adapteris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.06 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.055 Kilogram |
| Tūris | 0.043 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045810 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |