Danfoss logo
Adapter, T2 / TE2 068-4001

Adapteris, TSA

068-4001

Tipo pavadinimas: Adapteris, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 116

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate116 vnt.
Dalių programos pavadinimasT2/TE2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungčių medžiagaŽalvarisVaris
KategorijaArt. 4, par. 3
Material DescriptionT2/TE2 Adapter
Naudojama produktuiT2 / TE2
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAdapteris
Produkto tipasTSA
Produktų grupėTXV accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SCIP dokumentacijos Nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Skysčių grupė1
Sujungimo dydis [mm]6 mm
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasAdapteris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.057 Kilogram
Grynasis svoris0.051 Kilogram
Tūris0.044 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428512299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm