Adapteris, TSA
068-2081
Tipo pavadinimas: Adapteris, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 45
068-2081
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 45 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | T2/TE2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Identiškas produktas | 068-2061 |
| Jungčių medžiaga | ŽalvarisVaris |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | T2/TE2 Adapter I/45x4 |
| Naudojama produktui | T2 / TE2 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | EAC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Adapteris |
| Produkto tipas | TSA |
| Produktų grupė | TXV accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Skysčių grupė | 1 |
| Sujungimo dydis [mm] | 10 mm |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | Adapteris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.054 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.054 Kilogram |
| Tūris | 0.029 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |