Reguliuojamas lemputės diržas, Maks. skersmens 35 mm vamzdelis
068-1214
Tipo pavadinimas: Reguliuojamas lemputės diržas, Naudojama produkto komentarams: Maks. skersmens 35 mm vamzdelis, Naudojama produkto komentarams: Maks. skersmens 35 mm vamzdelis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 250
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai
Rekomenduojamas pakeitimas: 068U3526
068-1214
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 250 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory with long Bulb strap I/250 |
| Naudojama produkto komentarams | Maks. skersmens 35 mm vamzdelis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | PHT85-300TE5-55TEA-TEAT |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Adjustable bulb strap |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | TXV accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Reguliuojamas lemputės diržas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.028 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.019 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.04 Liter |
| EAN/UPC | 5702422149019 |