Bendrieji priedai, Lemputės spaustuvas, Priedas
067N0559
Produkto tipas: Priedas, Tipo pavadinimas: Lemputės diržas, 350 mm, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 40
067N0559
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L350mm I/40 |
| Naudojama produkto komentarams | Maks. skers. 79 mm / 3 1/8 col. vamzdelis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | TETGE |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Lemputės spaustuvas |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Bendrieji priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Lemputės diržas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.024 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.009 Kilogram |
| Tūris | 0.076 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428435284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |