Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Plėtimosi vožtuvo elementas, PHT, Elementas

067B3318

Naudojama produktui: PHTN, Tipo pavadinimas: Elementas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134a
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasPlatėjanti mova
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]197.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]5000 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]400 psig
Material DescriptionPHT Element
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiPHTN
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo elementas
Produkto tipasPHT
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]10 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]50 °F
Tipo pavadinimasElementas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.627 Kilogram
Grynasis svoris0.477 Kilogram
Tūris1.739 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428034821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm