Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Plėtimosi vožtuvo elementas, PHT, Elementas

067B3316

Naudojama produktui: PHTN, Tipo pavadinimas: Elementas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134a
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasPlatėjanti mova
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]118.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]3000 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]400 psig
Material DescriptionPHT Element
MOP taškas [°C]15 °C
MOP taškas [°F]60 °F
Charakteristika
Vertė
MOP taškas [psig]MOP 55
Naudojama produktuiPHTN
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo elementas
Produkto tipasPHT
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tipo pavadinimasElementas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.55 Kilogram
Grynasis svoris0.45 Kilogram
Tūris1.615 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428034807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm