Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Plėtimosi vožtuvo elementas, PHT, Elementas

067B3304

Naudojama produktui: PHTX, Tipo pavadinimas: Elementas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR22/R407C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasPlatėjanti mova
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]197.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]5000 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]400 psig
Material DescriptionTERMOELEMENTAS PHTX125-300
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiPHTX
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo elementas
Produkto tipasPHT
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]10 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tipo pavadinimasElementas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.57 Kilogram
Grynasis svoris0.484 Kilogram
Tūris1.704 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428034579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm