Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Kapiliarinis vamzdelis

060-017166

Tipo pavadinimas: Kapiliarinis vamzdelis, Naudojama produktui: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]39.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Kapiliarinio vamzdelio medžiagaVaris
Material DescriptionKAPILIARINIAI VAMZDELIAI 1,0MM
Naudojama produktuiKPMPRTWVFXWVOWVS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasKapiliarinis vamzdelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėBendrieji priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos Nr.0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Slėgio įleidimas vid. / išor.Female
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/4 in
Slėgio įleidimo jung. tipasPlatėjanti mova
Sujungimo pastabos50 mm vamzdelio „galas“
Tipo pavadinimasKapiliarinis vamzdelis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.101 Kilogram
Grynasis svoris0.096 Kilogram
Tūris0.218 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm