CBA-20
047B3201
Produkto aprašymas: Pagalbinis kontaktas, Tipo pavadinimas: CBA-20, Veikimas: 2 make, Naudojama produktui: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 100
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai
047B3201
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | CBA-20 Aux. contact 2NO, CTI 25-45M/ |
| Montavimas | PRIEKIS,MAKS.1 DAL. GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS |
| Naudojama produktui | CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Pagalbiniai kontaktai | 2 NO (13-14, 23-24) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACUKCAUL Recognized |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Pagalbinis kontaktas |
| Produkto pavadinimas | Auxiliary contact block |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Contactor/motorstarter access |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | CBA-20 |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | 2 make |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.018 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.016 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145430 |