Danfoss logo
Enclosure BCI 2 Motorstarter 6-30A Start-stop/reset

BCI 2

047B010266

Tipo pavadinimas: BCI 2, Naudojama produktui: MOTOR STARTER 6-30A, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 18
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate18 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Korpuso IP vardinė reikšmėIP55
Material DescriptionBCI 2 Enclosure Box
MygtukaiStart-stop/reset
Naudojama produktuiMOTOR STARTER 6-30A
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasĮdėklas
Produkto pavadinimasEnclosure
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėContactor/motorstarter access
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo pavadinimasBCI 2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.398 Kilogram
Grynasis svoris0.378 Kilogram
Tūris2.172 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423045211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm