Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Elektroninis laikmatis

042N0185

Elektroninis laikmatis, Naudojama produktui: Titės vožtuvams, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]14 °F
Atidėjimo laikmatis [s] [maks.]15 s
Atidėjimo laikmatis [s] [min.]1 s
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties standartasEN 175301-803
Elektros jungtis išNuo A
EU RoHS complianceYes
Charakteristika
Vertė
EU RoHS exemption clauseNo
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laiko diapazonas1 - 45 min
Material DescriptionAccessory ET20M Electronic Timer
Naudojama produktuiTitės vožtuvams
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasElektroninis laikmatis
Produkto tipasAccessory
Produktų grupėSolenoidinės ritės priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasET 20 M
VeikimasImpulso pradžia

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.07 Kilogram
Grynasis svoris0.055 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.315 Liter
EAN/UPC5702428314213