Atsarginė dalis, AKV(A) 20, Stūmoklio rinkinys 20–2
042H2041
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AKV(A) 20, Tipo pavadinimas: Stūmoklio rinkinys 20–2, Remonto rinkinys
042H2041
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 18 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kryptis | Nėra |
| Material Description | ATSARGINES DALYS AKVA 20-1 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | AKV(A) 20 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Remonto rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Elektros vožtuvo atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Stūmoklio rinkinys 20–2 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.228 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.181 Kilogram |
| Tūris | 0.553 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422102922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |