Danfoss logo
Spare part - Packing

Atsarginė dalis, EVR 40, Stūmoklio priežiūros rinkinys

042H0173

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EVR 40, Tipo pavadinimas: Stūmoklio priežiūros rinkinys, Remonto rinkinys

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate18 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KryptisNėra
Maks. Darbinis slėgis [bar]32.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]460 psig
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr.21 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [bar] 20 W nuol. sr.14 bar
Material DescriptionSPARE PART KIT
Naudojama produktuiEVR 40
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasRemonto rinkinys
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėSolenoidinių vožtuvų atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasStūmoklio priežiūros rinkinys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.226 Kilogram
Grynasis svoris0.173 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.568 Liter
EAN/UPC5702422173571