Atsarginė dalis, EVR 25; EVR 32, Pilotinis priežiūros rinkinys
042H0165
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EVR 25; EVR 32, Tipo pavadinimas: Pilotinis priežiūros rinkinys, Remonto rinkinys
042H0165
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kryptis | Nėra |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 32.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 460 psig |
| Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 21 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. OPD [bar] 20 W nuol. sr. | 14 bar |
| Material Description | SPARE PART KIT PILOT EVR 25/32 |
| Naudojama produktui | EVR 25EVR 32 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Remonto rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Solenoidinių vožtuvų atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Pilotinis priežiūros rinkinys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.116 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.108 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422107972 |