Tūta, OUB 4
040B0266
Tūta, Naudojama produktui: OUB 4
040B0266
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | Nipple 5/8 in For OUB 4 |
| Naudojama produktui | OUB 4 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Tūta |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Accessory |
| Produktų grupė | Alyvos valdymo priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Accessory for OUB |
| SCIP dokumentacijos Nr. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| Sujungimo dydis [col.] | 5/8 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 16 mm |
| Sujungimo tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Tipo pavadinimas | Tūta |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.25 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.237 Kilogram |
| Tūris | 0.152 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |