Danfoss logo
M12 female angle connector cable

Elektroninių vožtuvų priedai, Kabelis

034G7073

Naudojama produkto komentarams: Kampinė jungtis, Tipo pavadinimas: Kabelis, Kabelio ilgis [m]: 2, Naudojama produktui: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Darbinė temperatūra [°C] [Min.]-40 °C
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.]176 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtisM12
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio funkcijos savybėsTwisted pair
Kabelio ilgis [m]2.000 m
Charakteristika
Vertė
Kabelio ilgis [pėd.]6.6 ft
Kabelio izoliacinė medžiagaPVC
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. lemputės temperatūra [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionAccessory cable M12/a 2m M/40
Naudojama produkto komentaramsKampinė jungtis
Naudojama produktuiETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACRoHSUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKabelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėElektroninių vožtuvų priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasKabelis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.16 Kilogram
Grynasis svoris0.101 Kilogram
Tūris0.529 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428925112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm