Danfoss logo
Atsarginė dalis, Pavaros rinkinys-product-details

Atsarginė dalis, Pavaros rinkinys

034G3681

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Tipo pavadinimas: Pavaros rinkinys, Pavara

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtisM12
EU RoHS complianceOut of scope
Maks. Darbinis slėgis [bar]37.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]536 psig
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L S
Naudojama produktuiETS 500L
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPavara
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėElektros vožtuvo atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasETS 250-800/KVS 42
SCIP dokumentacijos Nr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Srauto charakteristikaS-shape
Tipo pavadinimasPavaros rinkinys
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.96 Kilogram
Grynasis svoris0.96 Kilogram
Tūris6.248 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162506981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm