Atsarginė dalis, ETS 250L, Pavaros rinkinys
034G3614
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: ETS 250L, Tipo pavadinimas: Pavaros rinkinys, Pavara
034G3614
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis | M12 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 37.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 536 psig |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 250L L |
| Naudojama produktui | ETS 250L |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CECMIMCRNEACUKCAUL Recognized |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Pavara |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Elektros vožtuvo atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ETS 250-800/KVS 42 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Srauto charakteristika | Tiesinė |
| Tipo pavadinimas | Pavaros rinkinys |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.077 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.752 Kilogram |
| Tūris | 6.248 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162288757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |