Danfoss logo
M12 straight cable

Elektroninių vožtuvų priedai, Kabelis

034G2331

Naudojama produkto komentarams: Tiesi jungtis, Tipo pavadinimas: Kabelis, Kabelio ilgis [m]: 2, Naudojama produktui: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Darbinė temperatūra [°C] [Min.]-40 °C
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.]176 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtisM12
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas034G2202
Kabelio ilgis [m]2.000 m
Charakteristika
Vertė
Kabelio ilgis [pėd.]6.6 ft
Kabelio izoliacinė medžiagaCPE
Maks. lemputės temperatūra [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionAccessory cable M12/s 2m I/20
Naudojama produkto komentaramsTiesi jungtis
Naudojama produktuiETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCERoHSUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKabelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėElektroninių vožtuvų priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasKabelis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.126 Kilogram
Grynasis svoris0.126 Kilogram
Tūris1.012 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428826341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm