Elektroninių vožtuvų priedai, Kabelis
034G2205
Naudojama produkto komentarams: Tiesi jungtis, Tipo pavadinimas: Kabelis, Kabelio ilgis [m]: 5, Naudojama produktui: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20
034G2205
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Darbinė temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
| Darbinė temperatūra [°F] [Maks.] | 176 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis | M12 |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kabelio ilgis [m] | 5.000 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kabelio ilgis [pėd.] | 16.4 ft |
| Kabelio izoliacinė medžiaga | CPE |
| Maks. lemputės temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Accessory cable M12/s 5m M/20 |
| Naudojama produkto komentarams | Tiesi jungtis |
| Naudojama produktui | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CERoHSUKCA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kabelis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Elektroninių vožtuvų priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Kabelis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.302 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.083 Kilogram |
| Tūris | 0.785 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833578 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |