Atsarginė dalis, ICFE 20, Priežiūros rinkinys
032F8035
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: ICFE 20, Tipo pavadinimas: Priežiūros rinkinys
032F8035
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 160 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kryptis | Nėra |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 754 psig |
| Maks. OPD [bar] 12 W kint. sr. | 21 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. OPD [bar] 20 W nuol. sr. | 16 bar |
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
| Naudojama produktui | ICFE 20 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Remonto rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | ICF spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 20 Gram |
| Grynasis svoris | 16 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.129 Liter |
| EAN/UPC | 5715162162316 |