Danfoss logo
Spare part, ICFE 20, Service kit 032F8030

Atsarginė dalis, ICFE 20, Priežiūros rinkinys

032F8030

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: ICFE 20, Tipo pavadinimas: Priežiūros rinkinys

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate30 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KryptisNėra
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Maks. OPD [bar] 12 W kint. sr.21 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [bar] 20 W nuol. sr.16 bar
Material DescriptionService kit EVRAT 15 / ICFE 20
Naudojama produktuiICFE 20
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasRemonto rinkinys
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėICF spare parts
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tipo pavadinimasPriežiūros rinkinys
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.134 Kilogram
Grynasis svoris0.04 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.334 Liter
EAN/UPC5702428092159