Danfoss logo
Spare part - Packing

Atsarginė dalis, EVR 25, Stūmoklio priežiūros rinkinys

032F3236

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EVR 25, Tipo pavadinimas: Stūmoklio priežiūros rinkinys

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate18 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KryptisNėra
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]400 psig
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr.21 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [bar] 20 W nuol. sr.14 bar
Material DescriptionSPARE PART KIT
Naudojama produktuiEVR 25
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasRemonto rinkinys
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėICM / ICS / ICLX spare parts
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tipo pavadinimasStūmoklio priežiūros rinkinys
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.216 Kilogram
Grynasis svoris0.165 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.553 Liter
EAN/UPC5702422069447