Danfoss logo
Spare part - Packing

Atsarginė dalis, EVR 25, Priežiūros rinkinys

032F0190

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: EVR 25, Tipo pavadinimas: Priežiūros rinkinys, Remonto rinkinys

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate30 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KryptisNėra
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr.21 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [bar] 20 W nuol. sr.18 bar
Material DescriptionSpare part kit
Naudojama produkto komentaramsAnkstesnis dizainas
Naudojama produktuiEVR 25
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasRemonto rinkinys
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėSolenoidinių vožtuvų atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasPriežiūros rinkinys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.246 Kilogram
Grynasis svoris0.24 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.327 Liter
EAN/UPC5702422007043