Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flanšas, 75 mm, Sandūrinis virinimas

027N3080

Jungties standartas: DIN 2526, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaApvali
Flanšo konstrukcijaSandarinimo griovelis
Flanšo versija9.0 C
Jungties standartasDIN 2526
Material DescriptionFLANSAI 3"
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiEVSI 80WVS 80WVTS 80
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]3 in
Sujungimo dydis [mm]75 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.934 Kilogram
Grynasis svoris7.556 Kilogram
Tūris11.246 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422017660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm