Flanšas, 65 mm, Sandūrinis virinimas
027N3065
Jungties standartas: DIN 2526, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027N3065
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Apvali |
| Flanšo konstrukcija | Sandarinimo griovelis |
| Flanšo versija | 9.0 B |
| Jungties standartas | DIN 2526 |
| Material Description | FLANSAI WVS/WVTS/EVSI65 21/2" |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 2 1/2 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 65 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6.228 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.038 Kilogram |
| Tūris | 6.248 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |