Danfoss logo
Flange set 2 in. for WVTS 50

Flanšas, 50 mm, Sandūrinis virinimas

027N3050

Jungties standartas: DIN 2526, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: WVTS 50; WVS 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaApvali
Flanšo konstrukcijaSandarinimo griovelis
Flanšo versija9.0 A
Jungties standartasDIN 2526
Material DescriptionFLANSAI WVS/WVTS50 2" H.
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiWVS 50WVTS 50
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]2 in
Sujungimo dydis [mm]50 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.204 Kilogram
Grynasis svoris4.979 Kilogram
Tūris6.248 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422020608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm