Danfoss logo
Flange set_027N3041

Flanšas, 75 mm, Sandūrinis virinimas

027N3041

Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaKvadratinis
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija13.0
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 40
Material DescriptionFlange set ANSI 36 3 in Butt Weld
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]3 in
Sujungimo dydis [mm]75 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.74 Kilogram
Grynasis svoris3.638 Kilogram
Tūris6.248 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428196758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm