Flanšas, 65 mm, Sandūrinis virinimas
027N3039
Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N3039
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 4 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Kvadratinis |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Flanšo versija | 12.0 |
| Jungties standartas | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Material Description | Flange set ANSI 36 2 1/2 in Butt Weld |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 2 1/2 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 65 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.082 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.991 Kilogram |
| Tūris | 1.406 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |