Danfoss logo
Flange set_027N3038

Flanšas, 50 mm, Sandūrinis virinimas

027N3038

Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaKvadratinis
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija12.0
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 40
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 in Butt Weld
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]2 in
Sujungimo dydis [mm]50 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.161 Kilogram
Grynasis svoris3.05 Kilogram
Tūris1.561 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428196789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm