Danfoss logo
Flange set_027N3036

Flanšas, 40 mm, Sandūrinis virinimas

027N3036

Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaKvadratinis
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija11.0
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 in Butt Weld
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]1 1/2 in
Sujungimo dydis [mm]40 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.279 Kilogram
Grynasis svoris2.21 Kilogram
Tūris0.889 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428196802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm