Danfoss logo
Flange set_027N3035

Flanšas, 40 mm, Sandūrinis virinimas

027N3035

Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaKvadratinis
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija10.0
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 1/2 in Butt Weld
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]1 1/2 in
Sujungimo dydis [mm]40 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.549 Kilogram
Grynasis svoris1.5 Kilogram
Tūris0.939 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428196819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm