Flanšas, 32 mm, Sandūrinis virinimas
027N3034
Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N3034
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Kvadratinis |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Flanšo versija | 10.0 |
| Jungties standartas | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Material Description | Flange set ANSI 36 1 1/4 in Butt Weld |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 1/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 32 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.616 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.58 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.961 Liter |
| EAN/UPC | 5702428196826 |