Danfoss logo
Flange set_027N2665

Flanšas, 65 mm, Sandūrinis virinimas

027N2665

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaKvadratinis
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija13.0
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionFLANŠAI
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]2 1/2 in
Sujungimo dydis [mm]65 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.244 Kilogram
Grynasis svoris3.193 Kilogram
Tūris1.561 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422011682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm