Danfoss logo
Flange set_027N2565

Flanšas, 65 mm, Sandūrinis virinimas

027N2565

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaKvadratinis
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija12.0
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionVIRINAMI FLANSAI 2 1/2"
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]2 1/2 in
Sujungimo dydis [mm]65 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.168 Kilogram
Grynasis svoris2.985 Kilogram
Tūris1.572 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422020486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm