Flanšas, 40 mm, Sandūrinis virinimas
027N2440
Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027N2440
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Kvadratinis |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Flanšo versija | 11.0 |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Material Description | FLANŠAI 1 1/2" GROUP24 LITUOJA |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 1/2 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 40 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.109 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.983 Kilogram |
| Tūris | 0.964 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002697 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |