Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Flanšas, 32 mm, Sandūrinis virinimas

027N2332

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaKvadratinis
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija10.0
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionVIRINAMI FLANŠAI
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]1 1/4 in
Sujungimo dydis [mm]32 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.586 Kilogram
Grynasis svoris1.492 Kilogram
Tūris0.906 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422006893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm