Danfoss logo
Flange set_027N2027

Flanšas, 65 mm, Sandūrinis virinimas

027N2027

Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: NRVA 65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaApvali
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija8.0
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 40
Material DescriptionWelding Flange set
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiNRVA 65
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]2 1/2 in
Sujungimo dydis [mm]65 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.258 Kilogram
Grynasis svoris2.708 Kilogram
Tūris6.248 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428196864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm