Danfoss logo
Flange set_027N2012

Flanšas, 20 mm, Lizdinis virinimas

027N2012

Jungties standartas: ASME B 16.11, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaKvadratinis
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija4.0
Jungties standartasASME B 16.11
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasLizdinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.786 Kilogram
Grynasis svoris1.64 Kilogram
Tūris0.934 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428196987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm