Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flanšas, 25 mm, Sandūrinis virinimas

027N1257

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: NRVS 25

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaGriovelis
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionFLANSAI
Medžiagos spec.Plienas
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiNRVS 25
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo dydis [mm]25 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.166 Kilogram
Grynasis svoris1.15 Kilogram
Tūris0.81 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428198615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm