Flanšas, 20 mm, Sandūrinis virinimas
027N1256
Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: NRVS 15
027N1256
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanšo forma | Ovalas |
| Flanšo konstrukcija | Griovelis |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Material Description | FLANSAI |
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | NRVS 15 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | EAC |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 20 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.723 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.722 Kilogram |
| Tūris | 0.787 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |