Danfoss logo
Flange set_027N1120

Flanšas, 20 mm, Sandūrinis virinimas

027N1120

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija1.3
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionFLANSAI 3/4"
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.516 Kilogram
Grynasis svoris0.479 Kilogram
Tūris0.313 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422033042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm