Flanšas, 20 mm, Lizdinis virinimas
027N1116
Jungties standartas: ASME B 16.11, Medžiagos spec.: Plienas
027N1116
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Ovalas |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Jungties standartas | ASME B 16.11 |
| Material Description | 3/4 SW Flange set |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 20 mm |
| Sujungimo tipas | Lizdinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.416 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.32 Kilogram |
| Tūris | 0.319 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |