Danfoss logo
Flange set_027N1055

Flanšas, 65 mm, Sandūrinis virinimas

027N1055

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: NRVA 65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaApvali
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija8.0
Height (EF000040)110
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionWelding Flange set
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiNRVA 65
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Spare part (EF013237)TRUE
Sujungimo dydis [col.]2 1/2 in
Sujungimo dydis [mm]65 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)200

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.8 Kilogram
Grynasis svoris6.43 Kilogram
Tūris6.248 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422112181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm