Flanšas, 50 mm, Sandūrinis virinimas
027N1051
Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
027N1051
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 4 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Kvadratinis |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Flanšo versija | 6.0 |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Material Description | FLANSAI |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | NRVA 40 - 50NRVA 40-50 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 2 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 50 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.782 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.78 Kilogram |
| Tūris | 2.738 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112297 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |