Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Flanšas, 32 mm, Sandūrinis virinimas

027N1032

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaKvadratinis
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija5.0
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionWelding Flange Set
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktui38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]1 1/4 in
Sujungimo dydis [mm]32 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.52 Kilogram
Grynasis svoris1.481 Kilogram
Tūris0.921 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm