Danfoss logo
Flanšas, 350 mm, Sandūrinis virinimas-product-details

Flanšas, 350 mm, Sandūrinis virinimas

027N1024

Jungties standartas: EN10220, Medžiagos spec.: Plienas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flanšo formaApvali
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Jungties standartasEN10220
Material DescriptionFlanges DN350
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiAKE+
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pridedamos dalys2 flanšaiTarpikliaiBoltNiuts 8.8
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
Sealing face standardDIN 2512
Sujungimo dydis [col.]14 in
Sujungimo dydis [mm]350 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris132 Kilogram
Grynasis svoris117 Kilogram
Tūris240 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm